Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXN7F-STC-M6-35
Profilo in dettaglio | Standard | Misura nominale vite (M) | 6 | Lunghezza L (mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Cromatura | Profilo foro di montaggio | N/A | Profilo aggiuntivo | Flangia |
Classe di resistenza (acciaio) | 8.8 | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Resistenza elevata | A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Bulloni flangiati con marchio 7 modello non serrato, il codice articolo è il seguente: HXN7F-STC-M6-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXN7F-STC-M6-35.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali