Rondella rotonda in Nylon【1-5,000 Pezzi per confezione】

Rondella rotonda in Nylon
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
With strong Nylon material, coefficient of friction is low, with excellent durability, self-lubrication, oil and chemical resistance. Insert between the base surface and tightening area when tightening machine screws or bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS-PA-M2
WS-PA-M2.6
WS-PA-M3
WS-PA-M4
WS-PA-M5
WS-PA-M6
WS-PA-M8
WS-PA-M10
WS-PA-M12
WS-PA-M16
WS-PATB-M2
WS-PATB-M2.6
WS-PATB-M3
WS-PATB-M4
WS-PATB-M5
WS-PATB-M6
WS-PATB-M8
WS-PATB-M10
WS-PATB-M12
WS-PATB-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie D.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli)

1.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA2.120.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NA2.72.60.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NA3.230.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA4.340.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA5.550.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NA6.561Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NA8.581.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NA10.5101.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

2.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA13122.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NA17163Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

413.48 €

5,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Verniciatura/rivestimento2.120.5Scatola/confezioneVernice nera

416.57 €

5,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Verniciatura/rivestimento2.72.60.5Scatola/confezioneVernice nera

1.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10Verniciatura/rivestimento3.230.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Vernice nera

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10Verniciatura/rivestimento4.340.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Vernice nera

1.76 €

1 Disponibile 6 giorni 10Verniciatura/rivestimento5.550.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Vernice nera

2.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10Verniciatura/rivestimento6.561Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Vernice nera

0.39 €

1 Disponibile 6 giorni 10Verniciatura/rivestimento8.581.6Scatola/confezioneVernice nera

187.14 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Verniciatura/rivestimento10.5101.6Scatola/confezioneVernice nera

80.33 €

39.36 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10Verniciatura/rivestimento13122.5Scatola/confezioneVernice nera

97.73 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Verniciatura/rivestimento17163Scatola/confezioneVernice nera

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Materiale, resina PA (nylon 6)

Supporto tecnico