Vite con testa a dado esagonale completamente filettata 10.9

Vite con testa a dado esagonale completamente filettata 10.9
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Has a same strength class equivalent to that of iron although it is a stainless steel product. Four and two times as durable as SUS304 and SUS316, respectively.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10BMHA6-20
10BMHA6-25
10BMHA6-30
10BMHA8-20
10BMHA8-30
10BMHA10-30
10BMHA12-30
10BMHA12-35
10BMHA12-40
10BMHA16-45
10BMHA16-55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)

3.24 €

1 Disponibile 6 giorni 106201

3.89 €

1 Disponibile 6 giorni 106251

3.94 €

1 Disponibile 6 giorni 106301

3.67 €

1.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108201.25

6.68 €

1 Disponibile 6 giorni 108301.25

7.26 €

2.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010301.5

19.92 €

1 Disponibile 6 giorni 1012301.75

19.78 €

1 Disponibile 6 giorni 1012351.75

20.34 €

1 Disponibile 6 giorni 1012401.75

42.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1016452

49.66 €

1 Disponibile 6 giorni 1016552

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio NA Classe di resistenza (acciaio inox) 10.9 Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Resistenza elevata A vite Filettatura intera
A vite Filettatura intera

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico