Dadi autobloccanti

Dadi autobloccanti
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The friction ring swaged on the top of the nut engages with the thread of the bolt, providing a high-performance loosening prevention function. Since no special tool is required for linking, workability is excellent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLNDBM10
SLNUM4
SLNUM6
SLNUM8
SLNUM12
SLNUM14
SLNUM20
SSLNBM3
SSLNBM5
SSLNBM6
SSLNBM8
SSLNM3
SSLNM4
SSLNM12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Materiale Trattamento superficie Trattamento superficie (dettagli) Passo
(mm)

1.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-10AcciaioZincaturaZincatura fusa1.5

1.84 €

1 Disponibile 6 giorni -4AcciaioCromatura lucidaCromatura lucida0.7

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni -6AcciaioCromatura lucidaCromatura lucida1

0.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-8AcciaioCromatura lucidaCromatura lucida1.25

1.11 €

0.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-12AcciaioCromatura lucidaCromatura lucida1.75

1.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-14AcciaioCromatura lucidaCromatura lucida2

3.37 €

1.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-20AcciaioCromatura lucidaCromatura lucida2.5

2.22 €

1 Disponibile 6 giorni 103Acciaio inoxVerniciatura/rivestimentoVernice nera0.5

2.06 €

1 Disponibile 6 giorni 105Acciaio inoxVerniciatura/rivestimentoVernice nera0.8

0.82 €

1 Disponibile 6 giorni 106Acciaio inoxVerniciatura/rivestimentoVernice nera1

1.44 €

1 Disponibile 6 giorni 108Acciaio inoxVerniciatura/rivestimentoVernice nera1.25

0.53 €

1 Disponibile 6 giorni 103Acciaio inoxNANA0.5

0.47 €

1 Disponibile 6 giorni 104Acciaio inoxNANA0.7

2.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012Acciaio inoxNANA1.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Arresto allentamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Dettagli anti-allentamento Dado a coppia prevalente

Supporto tecnico