Codice articolo del costruttore: F-M3-1
Marca: PEM
Prezzo: 808.80 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura nominale vite (M): 3
A(Max): 1.53 mm
Passo: 0.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F-M3-1
Codice componente
|
---|
F-M3-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | A(Max) (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808.80 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 1.53 | 0.5 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Con filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Applicazioni, funzioni | A incasso | Unità di vendita | Scatola/confezione | Trattamento superficie (Dettagli) | NA |
Si trova sulla pagina di Dadi a filo PEM, il codice articolo è il seguente: F-M3-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-M3-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
A(Max)(mm)
Passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F-M3-2 |
F-M4-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | A(Max) (mm) | Passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821.45 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 2.3 | 0.6 | ||
1,092.21 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 2.3 | 0.7 |