Giunto a innesto Doppler serie W (tubo dell'acqua) – con filettatura femmina

Giunto a innesto Doppler serie W (tubo dell'acqua) – con filettatura femmina
Lightweight plastic joints for water piping. It can be easily desorbed with one-touch connection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JF-02W

Codice componente
JF-02W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.29 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con filettatura femmina Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale corpo principale Resina acetalica (POM) Materiale guarnizione Senza materiale di tenuta Liquido applicabile Acqua
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande Misura filettatura maschio corrispondente R(PT)1/4
Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf. Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Si trova sulla pagina di Giunto a innesto Doppler serie W (tubo dell'acqua) – con filettatura femmina, il codice articolo è il seguente: JF-02W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JF-02W.

Supporto tecnico