Interruttori di base piccoli / Form V

Interruttori di base piccoli / Form V
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A small basic switch designed specifically for reliability and safety.
· Omron's best-selling microswitch, available in variations from 10A to 21A.
· Possible to use in applications such as breaking of current at the time of opening and closing the door.
· Two types of cases; thermoplastic and thermosetting case
· Compliant to various requests such as heat resistant and tracking resistant.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-10-1A4
V-10-1A5
V-10-1C25
V-10-1E5
V-11-1A4
V-15-1A5
V-15-1A5-T
V-15-1A6
V-15-1C5
V-15-1C26
V-15-1E5
V-15-4A5
V-16-1A5
V-21-1C6
V-101-1A4
V-102-1A4
V-102-1A5
V-103-1A4
V-103-1A5
V-104-1A4
V-104-1A5
V-105-1A4
V-106-1A4
V-106-1A4-T
V-106-1A5
V-112-1A4
V-115-1A4
V-116-1A4
V-151-1A5
V-152-1A5
V-152-1A6
V-152-1C25
V-153-1C25
V-154-1A5
V-155-1A5
V-155-1A5-T
V-155-1A6
V-155-1C5
V-155-1C25
V-156-1A5
V-156-1A5-T
V-156-1A6
V-156-1C25
V-162-1C25
V-165-1A5
V-165-1C5
V-166-1A5
V-211-1C6
V-212-1C6
V-213-1C6
V-215-1C6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Tensione nominale di esercizio AC
(V)
Tensione nominale di esercizio DC
(V)
Profilo leva Tipo di profilo a pressore Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Forza richiesta su lato di spinta, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Materiale contatto Corrente nominale
(A)
Attuatore Specifiche terminale Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)
(N)

2.51 €

1.18 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore125 ~ 2508 ~ 250-Stantuffo superiore-25~80Fino a 11.2Argento puro10Pulsante a pernoTerminale a saldare0.98

2.64 €

1.24 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore125 ~ 2508 ~ 250-Stantuffo superiore-25~80~21.2Argento puro10Pulsante a pernoTerminale a saldare1.96

2.51 €

1.18 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore125 ~ 2508 ~ 250-Stantuffo superiore-25~80~21.2Argento puro10Pulsante a perno#187 terminali a linguetta1.96

3.19 €

1 6 giorni Con pressore250--Stantuffo superiore-25~80Fino a 11.2Argento puro10Pulsante a pernoTerminale a saldare0.98

2.88 €

1.35 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore250--Stantuffo superiore-25~80Fino a 11.2Argento puro11Pulsante a pernoTerminale a saldare0.98

5.25 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore125 ~ 2508 ~ 250-Stantuffo superiore-25~80~21.2Lega d'argento15Pulsante a pernoTerminale a saldare1.96

3.42 €

1 6 giorni Con pressore250--Stantuffo superiore-25~150~21.2Lega d'argento15Pulsante a pernoTerminale a saldare1.96

4.73 €

100 7 giorni Con pressore125 ~ 2508 ~ 250-Stantuffo superiore-25~80Fino a 41.2Lega d'argento15Pulsante a pernoTerminale a saldare3.92

4.39 €

3.47 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore250--Stantuffo superiore-25~80~21.2Lega d'argento15Pulsante a perno#250 terminali a linguetta1.96

3.07 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore250--Stantuffo superiore-25~80Fino a 41.2Lega d'argento15Pulsante a perno#187 terminali a linguetta3.92

3.56 €

1 Disponibile 6 giorni Con pressore250--Stantuffo superiore-25~80~21.2Lega d'argento15Pulsante a pernoTerminale a saldare1.96

2.86 €

1 6 giorni Con pressore250--Stantuffo superiore-25~80~21.2Lega d'argento15Pulsante a pernoTerminale a saldare1.96

2.97 €

1.40 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore250--Stantuffo superiore-25~80~21.2Lega d'argento16Pulsante a pernoTerminale a saldare1.96

2.97 €

1.40 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore125 ~ 2508 ~ 250-Stantuffo superiore-25~80Fino a 41.2Lega d'argento21Pulsante a perno#250 terminali a linguetta3.92

5.63 €

2.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80Fino a 11.6Argento puro10Leva a balestra corta con cernieraTerminale a saldare0.98

3.63 €

1 Disponibile 5 giorni Profilo leva (a pressione)125 ~ 2508 ~ 250Leva con cerniera--25~80Fino a 14Argento puro10Leva a cernieraTerminale a saldare0.59

3.19 €

1.50 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80~24Argento puro10Leva a cernieraTerminale a saldare1.23

4.89 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80Fino a 19.0Argento puro10Leva a cerniera/lungaTerminale a saldare0.34

3.19 €

1.47 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125 ~ 2508 ~ 250Leva con cerniera--25~80Fino a 19.0Argento puro10Leva a cerniera/lungaTerminale a saldare0.69

3.19 €

1.50 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80Fino a 14Argento puro10Leva con cerniera simulataTerminale a saldare0.59

3.19 €

1.50 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80~24Argento puro10Leva con cerniera simulataTerminale a saldare1.23

5.59 €

1 5 giorni Profilo leva (a pressione)125 ~ 2508 ~ 250Leva con rotella--25~80~21.6Argento puro10Leva a cerniera corta con rotellaTerminale a saldare1.18

4.35 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella--25~80Fino a 14Argento puro10Cerniera/rotella/levaTerminale a saldare0.59

4.10 €

1.93 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella--25~150Fino a 14Argento puro10Cerniera/rotella/levaTerminale a saldare0.59

4.35 €

2.04 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella--25~80~24Argento puro10Cerniera/rotella/levaTerminale a saldare1.23

3.42 €

1.61 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80Fino a 14Argento puro11Leva a cernieraTerminale a saldare0.59

4.57 €

2.15 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella--25~80~21.6Argento puro11Leva a cerniera corta con rotellaTerminale a saldare1.18

4.57 €

2.15 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella--25~80Fino a 14Argento puro11Cerniera/rotella/levaTerminale a saldare0.59

3.19 €

1.50 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80Fino a 11.6Lega d'argento15Leva a balestra corta con cernieraTerminale a saldare0.98

5.45 €

3.43 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125 ~ 2508 ~ 250Leva con cerniera--25~80~24Lega d'argento15Leva a cernieraTerminale a saldare1.23

3.55 €

1 6 giorni Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80Fino a 34Lega d'argento15Leva a cernieraTerminale a saldare2.45

3.81 €

1 6 giorni Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80~24Lega d'argento15Leva a cerniera#187 terminali a linguetta1.23

3.19 €

1.50 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80Fino a 19.0Lega d'argento15Leva a cerniera/lunga#187 terminali a linguetta0.69

3.19 €

1.50 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80~24Lega d'argento15Leva con cerniera simulataTerminale a saldare1.23

6.07 €

100 7 giorni Profilo leva (a pressione)125 ~ 2508 ~ 250Leva con rotella--25~80Fino a 31.6Lega d'argento15Leva a cerniera corta con rotellaTerminale a saldare2.35

4.93 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella--25~150Fino a 31.6Lega d'argento15Leva a cerniera corta con rotellaTerminale a saldare2.35

4.15 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella--25~80Fino a 51.6Lega d'argento15Leva a cerniera corta con rotellaTerminale a saldare4.71

6.07 €

100 7 giorni Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella--25~80Fino a 31.6Lega d'argento15Leva a cerniera corta con rotella#250 terminali a linguetta2.35

4.35 €

2.04 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125 ~ 2508 ~ 250Leva con rotella--25~80Fino a 31.6Lega d'argento15Leva a cerniera corta con rotella#187 terminali a linguetta2.35

7.63 €

4.81 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125 ~ 2508 ~ 250Leva con rotella--25~80~24Lega d'argento15Cerniera/rotella/levaTerminale a saldare1.23

4.93 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo leva (a pressione)125 ~ 2508 ~ 250Leva con rotella--25~150Fino a 34Lega d'argento15Cerniera/rotella/levaTerminale a saldare2.45

4.35 €

2.04 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella--25~80Fino a 34Lega d'argento15Cerniera/rotella/levaTerminale a saldare2.45

4.35 €

2.04 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella--25~80~24Lega d'argento15Cerniera/rotella/leva#187 terminali a linguetta1.23

3.42 €

1.61 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80~24Lega d'argento16Leva a cerniera#187 terminali a linguetta1.23

5.06 €

1.82 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella--25~80Fino a 31.6Lega d'argento16Leva a cerniera corta con rotellaTerminale a saldare2.35

4.75 €

3.75 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella--25~80Fino a 31.6Lega d'argento16Leva a cerniera corta con rotella#250 terminali a linguetta2.35

4.70 €

1 6 giorni Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella--25~80~24Lega d'argento16Cerniera/rotella/levaTerminale a saldare1.23

4.44 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80Fino a 41.6Lega d'argento21Leva a balestra corta con cerniera#250 terminali a linguetta3.92

4.11 €

1 5 giorni Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80Fino a 34Lega d'argento21Leva a cerniera#250 terminali a linguetta2.45

3.53 €

2.44 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera--25~80~29.0Lega d'argento21Leva a cerniera/lunga#250 terminali a linguetta1.27

4.57 €

2.15 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella--25~80Fino a 51.6Lega d'argento21Leva a cerniera corta con rotella#250 terminali a linguetta4.71

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Acquisizione dell'approvazione standard UL / CSA Struttura di protezione IEC IP40 Materiale corpo principale Resina termoindurita
Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro Tipi di punto di contatto Rivetto Durata meccanica(x10K volte) 5000
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 600 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 10.3 Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 15.9
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 27.8 Tipo corrente AC

Supporto tecnico