Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tensione nominale di esercizio AC (V) | Tensione nominale di esercizio DC (V) | Profilo leva | Tipo di profilo a pressore | Forza richiesta su lato di spinta, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Tipi di punto di contatto | Materiale contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Corrente nominale (A) | Tipo corrente | Attuatore | Specifiche terminale | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Con pressore | - | 30 | - | Stantuffo superiore | Fino a 1 | 0.5 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Pulsante a perno | Terminale a saldare | 1.47 | |
2.69 € | 10 | 6 giorni | Con pressore | - | 30 | - | Stantuffo superiore | Fino a 1 | 0.5 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Pulsante a perno | Terminale a saldare | 0.25 | ||
2.69 € | 10 | 5 giorni | Con pressore | - | 30 | - | Stantuffo superiore | Fino a 1 | 0.5 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Pulsante a perno | Terminale a saldare | 0.49 | ||
6.38 € | 500 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | 125 | 30 | Leva con rotella | - | Fino a 1 | 1.2 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | CA/CC | Cerniera/rotella/leva | Terminale a saldare | 0.49 | ||
5.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | 30 | Leva con rotella | - | Fino a 1 | 1.2 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Cerniera/rotella/leva | Terminale a saldare | 0.08 | |
3.52 € | 10 | 6 giorni | Profilo leva (a pressione) | - | 30 | Leva con rotella | - | Fino a 1 | 1.2 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Cerniera/rotella/leva | Terminale a saldare | 0.16 | ||
2.97 € | 10 | 5 giorni | Profilo leva (a pressione) | - | 30 | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Leva con cerniera simulata | Terminale a saldare | 0.49 | ||
2.62 € 1.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | 30 | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Leva con cerniera simulata | Terminale a saldare | 0.16 | ||
2.70 € 1.46 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | 30 | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Leva a cerniera | Terminale a saldare | 0.08 | ||
2.97 € | 10 | 5 giorni | Profilo leva (a pressione) | - | 30 | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Leva a cerniera | Terminale a saldare | 0.16 | ||
2.84 € 2.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | 125 ~ 250 | - | - | Stantuffo superiore | ~2 | 0.5 | Rivetto | Argento puro | 3000 | 5 | AC | Pulsante a perno | Terminale a saldare | 1.47 | ||
4.33 € | 10 | 7 giorni | Con pressore | 125 ~ 250 | - | - | Stantuffo superiore | Fino a 1 | 0.5 | Rivetto | Argento puro | 3000 | 5 | AC | Pulsante a perno | Terminale a saldare | 0.49 | ||
1.87 € | 1 | 6 giorni | Con pressore | 125 ~ 250 | - | - | Stantuffo superiore | ~2 | 0.5 | Rivetto | Argento puro | 3000 | 5 | AC | Pulsante a perno | Morsetto PCB | 1.47 | ||
5.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | Rivetto | Argento puro | 3000 | 5 | AC | Cerniera/rotella/leva | Terminale a saldare | 0.16 | ||
3.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | Rivetto | Argento puro | 3000 | 5 | AC | Cerniera/rotella/leva | #110 terminali a linguetta | 0.49 | ||
3.39 € 2.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | Rivetto | Argento puro | 3000 | 5 | AC | Leva con cerniera simulata | Terminale a saldare | 0.49 | ||
1.88 € 0.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | Rivetto | Argento puro | 3000 | 5 | AC | Leva con cerniera simulata | Terminale a saldare | 0.16 | ||
5.30 € | 1 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | Rivetto | Argento puro | 3000 | 5 | AC | Leva con cerniera simulata | Morsetto PCB | 0.49 | ||
3.56 € 2.81 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | Rivetto | Argento puro | 3000 | 5 | AC | Leva a cerniera/lunga | Terminale a saldare | 0.39 | ||
1.94 € 1.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | Rivetto | Argento puro | 3000 | 5 | AC | Leva a cerniera | Terminale a saldare | 0.16 | ||
2.13 € | 10 | 6 giorni | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | Rivetto | Argento puro | 3000 | 5 | AC | Leva a cerniera | Morsetto PCB | 0.49 | ||
2.13 € | 10 | 5 giorni | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | Rivetto | Argento puro | 3000 | 5 | AC | Leva a cerniera | #110 terminali a linguetta | 0.49 | ||
5.30 € | 1 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | Rivetto | Argento puro | 3000 | 5 | AC | Cerniera/rotella/leva | Terminale a saldare | 0.49 | ||
4.33 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | 125 ~ 250 | - | - | Stantuffo superiore | ~2 | 0.5 | Rivetto | Argento puro | 3000 | 5 | AC | Pulsante a perno | #110 terminali a linguetta | 1.47 | ||
1.73 € 0.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | 250 | - | - | Stantuffo superiore | ~2 | 0.6 | Rivetto | Lega d'argento | 1000 | 10.1 | AC | Pulsante a perno | Terminale a saldare | 1.47 | ||
5.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 250 | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.0 | Rivetto | Lega d'argento | 1000 | 10.1 | AC | Leva a cerniera | Terminale a saldare | 0.49 | ||
5.83 € 4.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 250 | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.0 | Rivetto | Lega d'argento | 1000 | 10.1 | AC | Cerniera/rotella/leva | Terminale a saldare | 0.49 | ||
1.78 € 0.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 250 | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.0 | Rivetto | Lega d'argento | 1000 | 10.1 | AC | Leva con cerniera simulata | Terminale a saldare | 0.49 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::85 | Acquisizione dell'approvazione standard | UL / CSA / EN | Struttura di protezione | IEC IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina termoindurita | Tipo di contatto | Polo singolo a doppio tiro | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 400 |
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 6.4 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 10.2 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 19.8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Tensione nominale di esercizio AC(V)
Tensione nominale di esercizio DC(V)
Profilo leva
Tipo di profilo a pressore
Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N)
Tipi di punto di contatto
Materiale contatto
Corrente nominale(A)
Tipo corrente
Attuatore
Specifiche terminale
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali