Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D2F |
D2F-01 |
D2F-01F |
D2F-01FL |
D2F-01L |
D2F-01L2-D |
D2F-01L-D |
D2F-F |
D2F-F-D |
D2F-FL |
D2F-FL-D |
D2F-L |
D2F-L3-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tensione nominale di esercizio AC (V) | Profilo leva | Tipo di profilo a pressore | Forza richiesta su lato di spinta, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Materiale contatto | Frequenza di esercizio della macchina (volte/min. o inf.) | Corrente nominale (A) | Tipo corrente | Attuatore | Specifiche terminale | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con pressore | 125 | - | Stantuffo superiore | ~2 | 0.5 | Lega d'argento | 200 | 3 | CA/CC | Pulsante a perno | Terminale indipendente per scheda stampata (tipo dritto) | 1.47 | |
3.47 € 2.19 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | - | - | Stantuffo superiore | ~2 | 0.5 | Lega d'oro | 200 | 0.1 | DC | Pulsante a perno | Terminale indipendente per scheda stampata (tipo dritto) | 1.47 | ||
3.87 € 1.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | - | - | Stantuffo superiore | Fino a 1 | 0.5 | Lega d'oro | 200 | 0.1 | DC | Pulsante a perno | Terminale indipendente per scheda stampata (tipo dritto) | 0.74 | |
4.27 € | 1 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 0.55 | Lega d'oro | 100 | 0.1 | DC | Leva a cerniera | Terminale indipendente per scheda stampata (tipo dritto) | 0.25 | ||
4.03 € | 1 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 0.55 | Lega d'oro | 100 | 0.1 | DC | Leva a cerniera | Terminale indipendente per scheda stampata (tipo dritto) | 0.78 | ||
3.71 € 1.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | Leva con rotella | - | Fino a 1 | 0.55 | Lega d'oro | 100 | 0.1 | DC | Cerniera/rotella/leva | Terminale piccolo a saldare | 0.78 | ||
1.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 0.55 | Lega d'oro | 100 | 0.1 | DC | Leva a cerniera | Terminale piccolo a saldare | 0.78 | ||
1.04 € 0.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | 125 | - | Stantuffo superiore | Fino a 1 | 0.5 | Lega d'argento | 200 | 1 | CA/CC | Pulsante a perno | Terminale indipendente per scheda stampata (tipo dritto) | 0.74 | ||
1.04 € 0.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | 125 | - | Stantuffo superiore | Fino a 1 | 0.5 | Lega d'argento | 200 | 1 | CA/CC | Pulsante a perno | Terminale piccolo a saldare | 0.74 | ||
2.99 € 2.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 0.55 | Lega d'argento | 100 | 1 | CA/CC | Leva a cerniera | Terminale indipendente per scheda stampata (tipo dritto) | 0.25 | ||
3.67 € 1.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 0.55 | Lega d'argento | 100 | 1 | CA/CC | Leva a cerniera | Terminale piccolo a saldare | 0.25 | |
1.16 € 0.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 0.55 | Lega d'argento | 100 | 3 | CA/CC | Leva a cerniera | Terminale indipendente per scheda stampata (tipo dritto) | 0.78 | ||
2.48 € 1.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 0.5 | Lega d'argento | 100 | 3 | CA/CC | Leva con cerniera simulata (R1.3) | Terminale piccolo a saldare | 0.78 |
Loading...
Tensione nominale di esercizio DC(V) | 30 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::85 | Acquisizione dell'approvazione standard | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Struttura di protezione | IEC IP40 | Materiale corpo principale | Termoplastico | Tipo di contatto | Polo singolo a doppio tiro |
Tipi di punto di contatto | Traversa | Durata meccanica(x10K volte) | 100 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 5.8 |
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 12.7 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Tensione nominale di esercizio AC(V)
Profilo leva
Tipo di profilo a pressore
Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N)
Materiale contatto
Corrente nominale(A)
Tipo corrente
Attuatore
Specifiche terminale
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali