Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DZ-10G-1B |
DZ-10GV2-1B |
DZ-10GV22-1B |
DZ-10GV-1B |
DZ-10GW2-1B |
DZ-10GW22-1A |
DZ-10GW22-1B |
DZ-10GW-1A |
DZ-10GW-1B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Profilo leva | Tipo di profilo a pressore | Forza richiesta su lato di spinta, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Attuatore | Specifiche terminale | Movimento dopo operazione OT (mm) | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.44 € 76.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | - | Stantuffo superiore | ~6 | 1.7 | Pulsante a perno | Terminale con morsetto a vite (rondella a denti interni) | 0.13 | 5.59 | ||
122.64 € 96.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | Leva con rotella | - | Fino a 3 | 4 | Cerniera/rotella/leva | Terminale con morsetto a vite (rondella a denti interni) | 0.26 | 2.65 | ||
121.24 € 95.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | Leva con rotella | - | Fino a 5 | 3 | Leva a cerniera corta con rotella | Terminale con morsetto a vite (rondella a denti interni) | 0.13 | 4.22 | ||
139.65 € | 1 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | Leva con cerniera | - | ~2 | 6 | Leva a cerniera | Terminale con morsetto a vite (rondella a denti interni) | 0.4 | 1.96 | ||
78.55 € 62.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | Leva con rotella | - | Fino a 3 | - | Cerniera/rotella/leva | Terminale con morsetto a vite (rondella a denti interni) | 1.2 | 2.09 | ||
113.12 € 89.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | Leva con rotella | - | Fino a 4 | - | Leva a cerniera corta con rotella | Terminale a saldare | 0.9 | 3.92 | ||
147.70 € | 1 | 3 giorni | Profilo leva (a pressione) | Leva con rotella | - | Fino a 4 | - | Leva a cerniera corta con rotella | Terminale con morsetto a vite (rondella a denti interni) | 0.9 | 3.92 | ||
125.30 € | 1 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | Leva con cerniera | - | ~2 | 25.5 | Leva a cerniera | Terminale a saldare | 1.6 | 1.67 | ||
123.20 € 77.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | Leva con cerniera | - | ~2 | 25.5 | Leva a cerniera | Terminale con morsetto a vite (rondella a denti interni) | 1.6 | 1.67 |
Loading...
Tensione nominale di esercizio AC(V) | 125 / 250 | Tensione nominale di esercizio DC(V) | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::80 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisizione dell'approvazione standard | UL / CSA | Struttura di protezione | IP00 | Materiale corpo principale | Resina termoindurita |
Tipo di contatto | Polo doppio doppio tiro | Materiale contatto | Lega d'argento | Durata meccanica(x10K volte) | 100 |
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 240 | Corrente nominale(A) | 10 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 17.45 |
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 22.7 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 49.2 | Tipo corrente | CA/CC |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Profilo leva
Tipo di profilo a pressore
Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N)
Attuatore
Specifiche terminale
Movimento dopo operazione OT(mm)
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali