Interruttori di base per alte temperature / Form TZ

Interruttori di base per alte temperature / Form TZ
Stable operation is possible even at the high temperature of 400°C

[Features]
· Ensured the contact reliability and operation under high temperature atmosphere by using ceramic insulator, Co-based special alloy for spring material and special alloy for contact.
· Stable operation is possible even at the high temperature of 400°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TZ-1G
TZ-1GV
TZ-1GV2
TZ-1GV22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Profilo leva Tipo di profilo a pressore Forza richiesta su lato di spinta, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Attuatore Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)
(N)

522.67 €

1 7 giorni Con pressore-Stantuffo superioreFino a 50.4Pulsante a perno4.9

590.92 €

1 7 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con cerniera-Fino a 13.5Leva a cerniera0.98

590.92 €

1 7 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con rotella-~22.6Leva a cerniera corta con rotella1.27

619.50 €

1 7 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con rotella-Fino a 31.5Cerniera/rotella/leva2.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale di esercizio AC(V) 125 / 250 Tensione nominale di esercizio DC(V) 8 / 14 / 30 / 125 Gamma di temperature di esercizio(°C) -60::400
Struttura di protezione IP00 Materiale corpo principale Ceramica Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro
Tipi di punto di contatto Rivetto Materiale contatto Platino Durata meccanica(x10K volte) 10
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 60 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 17.4 Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 21.8
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 49.2

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico