Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Misura corpo principale | Ambiente | Tipo di profilo a pressore | Soffietti | Leva a rotella | Tipi di profilo asta | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Acquisizione dell'approvazione standard | Struttura di protezione | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Tipo di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Frequenza di esercizio della macchina (volte/min. o inf.) | Tensione di esercizio nominale (V) | Corrente nominale (A) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Specifiche cavo | Dettagli elemento rilevatore | Luce display | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Misura condotto | Specifiche terminale | Lunghezza cavo (m) | Tipo dettagli | Diametro esterno | Funzione | Metodo di montaggio | Direzione di funzionamento | Formato contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo asta | Standard | Standard | - | N/A | - | [Molla + asta in metallo] Molla a spirale | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | DC30V o inferiore / 100–125V AC | 0.1 | 40±0.7 | 42 | 203.7 | - | - | Molla a spirale in acciaio inox φ6.5 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Con asta flessibile (molla a spirale), micro carico | φ6.5 | - | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | |
18.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Standard | Standard | - | - | - | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | - | - | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | - | - | - | - | - | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Copertura con lampada | - | - | - | - | 1a1b | |
0.98 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piastra terminale | - | - | - | - | - | ||
67.24 € 35.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 25±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo display operativo generico, tipo standard (rotella / leva) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | |
70.87 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 8.83 | - | 25±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | Lampada al neon | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo display operativo generico, oltrecorsa 90°, tipo operativo | φ17.5×7 | - | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
66.60 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 25±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | Lampada al neon | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo display operativo generico, tipo standard (rotella / leva) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
61.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Formato kit componenti separati, profilo generico, profilo riferimento, (rotella / leva) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | Azione a scatto, funzionamento su un solo lato supportato | 1a1b | |
66.37 € 30.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo display operativo generico, tipo standard (rotella / leva) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
70.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard / Termoresistenza | - | Disponibile | Standard | - | 5~120 | UL / GB(CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, resistente al calore | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | Azione a scatto, funzionamento su un solo lato supportato | 1a1b | |
56.58 € 26.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 10.2 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 50 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×15 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo standard generico, tipo standard (rotella / leva) | φ17.5×15 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
67.01 € 30.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 10.2 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 50 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×15 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo display operativo generico, tipo standard (rotella / leva) | φ17.5×15 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
71.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 8.04 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 63 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo display operativo generico, sistema a diodi a emissione luminosa (LED) | φ17.5×7 | - | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | Azione a scatto, funzionamento su un solo lato supportato | 1a1b | |
69.35 € 31.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard / Resistenza agli oli / Resistente all'acqua | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, a tenuta elevata | φ17.5×7 | - | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | Azione a scatto, funzionamento su un solo lato supportato | 1a1b | ||
374.64 € 295.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Connettore precablato (2 conduttori) | 0.3 | Tipo display operativo generico, sistema a diodi a emissione luminosa (LED) | φ17.5×7 | - | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | Azione a scatto, funzionamento su un solo lato supportato | 1a1b | ||
72.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo display operativo generico, tipo standard (rotella / leva) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | |
206.27 € 129.95 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Connettore dritto per ripresa (2 conduttori) | - | Tipo display operativo generico, sistema a diodi a emissione luminosa (LED) | φ17.5×7 | - | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | Azione a scatto, funzionamento su un solo lato supportato | 1a1b | ||
206.27 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Connettore dritto per ripresa (4 conduttori) | - | Tipo display operativo generico, sistema a diodi a emissione luminosa (LED) | φ17.5×7 | - | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | Azione a scatto, funzionamento su un solo lato supportato | 1a1b | ||
60.43 € 27.80 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | Lampada al neon | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo display operativo generico, tipo standard (rotella / leva) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
88.14 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo standard generico, resistente agli agenti atmosferici | φ17.5×7 | - | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | Azione a scatto, funzionamento su un solo lato supportato | 1a1b | ||
70.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard / Resistenza al freddo | - | Disponibile | Standard | - | -40~40 | UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, resistente al freddo | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | |
64.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard / Termoresistenza | - | Disponibile | Standard | - | 5~120 | UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | - | 40±0.7 | 53.2±0.8 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, resistente al calore | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
71.53 € 32.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Leve a rotelle variabili | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Formato kit componenti separati, profilo generico, profilo riferimento, (rotella / leva variabile) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
80.44 € 37.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Leve a rotelle variabili | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo display operativo generico, tipo standard (rotella / leva variabile) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
74.49 € 34.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Leve a rotelle variabili | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | Lampada al neon | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo display operativo generico, tipo standard (rotella / leva variabile) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
79.02 € 41.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard / Termoresistenza | - | Disponibile | Leve a rotelle variabili | - | 5~120 | UL / GB(CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 25±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, tipo riferimento standard, resistente al calore (rotella variabile / leva) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | |
69.54 € 31.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Leve a rotelle variabili | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Formato kit componenti separati, profilo generico, profilo riferimento, (rotella / leva variabile) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
84.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard / Resistenza al freddo | - | Disponibile | Leve a rotelle variabili | - | -40~40 | UL / GB(CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, resistente al freddo (livello rotella variabile) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | |
71.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo asta | Standard | Standard | - | Disponibile | - | Aste in metallo variabile | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 0.98 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | - | 40±0.7 | 42 | 94.1 | 350-380 | - | Asta in acciaio inox φ3.2 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo standard generico, tipo riferimento (asta / leva variabile) | φ3.2 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
78.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo asta | Standard | Standard | - | Disponibile | - | [Molla + asta in metallo] Molla a spirale | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 0.9 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | - | 40±0.7 | 42 | 94.1 | 428.5±2 | - | Filo armonico φ2.3 (leva ad asta a molla) | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo standard generico, tipo standard (leva ad asta a molla) | φ2.3 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | |
84.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo asta | Standard | Standard | - | Disponibile | - | Aste in metallo variabile | -10~80 | UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 1.39 | - | 20 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | - | 40±0.7 | 42 | 94.1 | 25-140 | - | Asta in acciaio inox φ3 ± 0.2 (lunghezza 160) | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo display operativo generico, tipo standard (rotella / leva) | φ3 ± 0.2 (lunghezza 160) | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | |
90.69 € | 1 | 6 giorni | Con pressore | Standard | Standard / Resistenza agli oli / Resistente all'acqua | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | Disponibile | - | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 16.67 | 1.7 | - | 39.5 | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 92.7 | - | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ11.2×5 | NA | 5.6 | 44,5±0,8 | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, a tenuta elevata | φ11.2 × 5 | Kit componenti solo testa (tipo WL-7H400) | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
101.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con pressore | Standard | Standard / Resistenza agli oli / Resistente all'acqua | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | Disponibile | - | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 16.67 | 1.7 | - | 39.5 | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 92.7 | - | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ11.2×5 | Diodo a emissione luminosa (LED) | 5.6 | 44,5±0,8 | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, a tenuta elevata | φ11.2 × 5 | Kit componenti solo testa (tipo WL-7H400) | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | |
68.95 € 31.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | Standard | Standard | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | Disponibile | - | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 16.67 | 1.7 | - | 39.5 | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 92.7 | - | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ11.2×5 | NA | 5.6 | 44,5±0,8 | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo standard generico, carico generico | φ11.2 × 5 | Kit componenti solo testa (tipo WL-7H400) | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
86.79 € | 1 | 14 giorni | Con pressore | Standard | Standard / Termoresistenza | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | Disponibile | - | - | 5~120 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 16.67 | 1.7 | - | 39.5 | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 92.7 | - | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ11.2×5 | NA | 5.6 | 44,5±0,8 | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, resistente al calore | φ11.2 × 5 | Kit componenti solo testa (tipo WL-7H400) | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
60.12 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo standard generico, oltrecorsa, a elevata sensibilità 80° | φ17.5×7 | Kit componenti solo testa (tipo WL-2H1100) | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | ||
74.79 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, oltrecorsa, a elevata sensibilità / 80° sigillato, interruttore incorporato | φ17.5×7 | Formato a kit (per testa singola, modello WL-2H1100) | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | ||
85.56 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 100–125V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, oltrecorsa, a elevata sensibilità / 80° sigillato, interruttore incorporato | φ17.5×7 | - | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | ||
64.77 € 30.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 100–125V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, oltrecorsa, a elevata sensibilità / 80° sigillato, interruttore incorporato | φ17.5×7 | - | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | ||
417.67 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Connettore precablato (4 conduttori) | - | Connettore I/O sensore generico, oltrecorsa, a elevata sensibilità / profilo generico 80° | φ17.5×7 | Specifiche CC | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | ||
114.94 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Connettore precablato (3 conduttori) | - | Connettore I/O sensore generico, oltrecorsa, a elevata sensibilità / profilo generico 80° | φ17.5×7 | Specifiche CC | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | ||
93.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Connettore precablato (2 conduttori) | - | Connettore I/O sensore generico, oltrecorsa, a elevata sensibilità / profilo generico 80° | φ17.5×7 | Specifica CC, cablaggio NA | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | |
78.71 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 100–125V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Antischizzi, profilo oltrecorsa, a elevata sensibilità / 80° (leva con esagono incassato) | φ17.5×7 | - | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | ||
65.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | Lampada al neon | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Antischizzi, profilo oltrecorsa, a elevata sensibilità / 80° (leva a doppio dado) | φ17.5×7 | - | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | |
74.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Leve a rotelle variabili | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC | 10 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo standard generico, oltrecorsa, a elevata sensibilità 80° / carico generico | φ17.5×7 | Kit componenti solo testa (tipo WL-2H2100) | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | |
85.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Leve a rotelle variabili | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 125VCC / 100–125V AC | 10 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo standard generico, oltrecorsa, a elevata sensibilità 80° / carico generico | φ17.5×7 | Kit componenti solo testa (tipo WL-2H2100) | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | |
78.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 5 -0/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo standard generico, a elevata precisione / a elevata sensibilità / carico generico | φ17.5×7 | - | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | |
86.54 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard / Termoresistenza | - | N/A | Standard | - | 5~120 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 5 -0/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, a elevata precisione, resistente al calore | φ17.5×7 | - | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | ||
71.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Aste variabili, leve | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 2.84 | - | 10 -1/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC | 10 | 40±0.7 | 55 | 94.1 | 25-140 | - | Asta in acciaio inox φ3 ± 0.2 (lunghezza 160) | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo standard generico, oltrecorsa, a elevata sensibilità | φ3 ± 0.2 | Kit componenti solo testa (tipo WL-2H4100) | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | |
77.45 € 39.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | N/A | Aste variabili, leve | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 2.84 | - | 10 -1/+2 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 125VCC / 250VCC / 100–125V AC | 10 | 40±0.7 | 55 | 94.1 | 25-140 | - | Asta in acciaio inox φ3 ± 0.2 (lunghezza 160) | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo display operativo generico, tipo oltrecorsa, a elevata sensibilità | φ3 ± 0.2 | - | Montaggio bidirezionale (anteriore / posteriore) | A scatto | 1a1b | ||
106.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Standard | - | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 250VCC | 0.4 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | - | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | A lunga durata, tipo display operativo, sistema a diodi a emissione luminosa (LED) | φ17.5×7 | - | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | Azione a scatto, funzionamento su un solo lato supportato | 1a1b | ||
60.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo asta | Standard | Standard | - | Disponibile | - | [Molla + asta in resina] Asta in plastica | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 40±20 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Asta in resina φ8 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo standard generico, carico generico | φ8×140 | - | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | |
64.92 € 30.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo asta | Standard | Standard | - | Disponibile | - | [Molla + asta in resina] Asta in plastica | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 40±20 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Asta in resina φ8 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo generico, con display operativo, sistema a diodi a emissione luminosa (LED) | φ8×140 | - | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
107.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo asta | Standard | Standard / Resistenza alla corrosione per esterni / Gas di idrogeno | - | Disponibile | - | [Molla + asta in resina] Asta in plastica | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 40±20 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Asta in resina φ8 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, resistente alla corrosione | φ8×140 | - | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | |
53.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo asta | Standard | Standard | - | Disponibile | - | [Molla + asta in metallo] Molla a spirale (a rotazione multipla) | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Spirale / molla (a rotazione multipla) φ4.8 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Profilo generico, tipo standard, tipo riferimento | φ4.8 × 140 | - | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
70.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo asta | Standard | Standard | - | Disponibile | - | [Molla + asta in metallo] Molla a spirale (a rotazione multipla) | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Spirale / molla (a rotazione multipla) φ4.8 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo generico, con display operativo, sistema a diodi a emissione luminosa (LED) | φ4.8 × 140 | - | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | |
72.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo asta | Standard | Standard / Resistenza agli oli / Resistente all'acqua | - | Disponibile | - | [Molla + asta in metallo] Molla a spirale | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Spirale / molla φ6.5 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, a tenuta elevata | φ6.5 × 140 | - | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | |
64.00 € 30.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo asta | Standard | Standard | - | Disponibile | - | [Molla + asta in metallo] Molla a spirale | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Spirale / molla φ6.5 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo generico, con display operativo, sistema a diodi a emissione luminosa (LED) | φ6.5 × 140 | - | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
58.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo asta | Standard | Standard | - | Disponibile | - | [Molla + asta in metallo] Molla a spirale | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Spirale / molla φ6.5 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo standard generico, carico generico | φ6.5 × 140 | - | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | |
93.67 € | 1 | Disponibile | 26 giorni | Tipo asta | Standard | Standard / Resistenza alla corrosione per esterni / Gas di idrogeno | - | Disponibile | - | [Molla + asta in metallo] Molla a spirale | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Spirale / molla φ6.5 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, resistente alla corrosione | φ6.5 × 140 | - | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | |
56.04 € 25.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo asta | Standard | Standard | - | Disponibile | - | [Molla + asta in metallo] Filo in acciaio | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 0.28 | 40±20 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 125VCC | 0.8 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 193±2.5 | - | Filo in acciaio inox φ1 × 193 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo standard generico, carico generico | φ1 × 193 | - | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Misura corpo principale
Ambiente
Tipo di profilo a pressore
Soffietti
Leva a rotella
Tipi di profilo asta
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Tipo di contatto
Tensione di esercizio nominale(V)
Corrente nominale(A)
Specifiche cavo
Dettagli elemento rilevatore
Luce display
Movimento dopo operazione OT(mm)
Posizione di funzionamento OP(mm)
Misura condotto
Specifiche terminale
Lunghezza cavo(m)
Tipo dettagli
Diametro esterno
Funzione
Metodo di montaggio
Direzione di funzionamento
Formato contatto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali