Rotella per impieghi pesanti con telaio (Tipo V) C-1000

Rotella per impieghi pesanti con telaio (Tipo V) C-1000
  • Sconto volumi elevati
For angles and flat bars.

[Features]
· The frame is made from SUS304 and the roller is made from SUS303 stainless steel.
· Employ high-grade machinery bearings for superior durability.
· The 440C bearings feature rubber seals (sealed dust-proof type) for excellent water resistance etc.
· A 200 mm wide type is also available for even higher loads.
· Rust-proofed 446C bearings display vastly superior rust-proofing characteristics compared to other metals.
· The frame includes screw-mounting holes so that mounting can be performed either by welding or with screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1000500

Codice componente
C-1000500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.94 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Ghisa duttile Materiale telaio Acciaio Diametro rotella A(mm) 50
Larghezza rotella B(mm) 20 Cuscinetto Tipo singolo Capacità di carico, 2 pezzi(kg) 350
Con foro di montaggio Foro lungo Altezza montaggio G(mm) 64 Passo foro di montaggio P(mm) 70
Con o senza telai Con telai

Supporto tecnico