Rotella per impieghi pesanti per carrello con telaio (A L) C-1150

Rotella per impieghi pesanti per carrello con telaio (A L) C-1150
  • Sconto volumi elevati
For trolley cars.

[Features]
· A sealed dust-proof type with double bearings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1150100
C-1150150
C-1150200
C-1150750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella A
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Capacità di carico, 2 pezzi
(kg)
Altezza montaggio G
(mm)
Passo foro di montaggio P
(mm)

109.98 €

1 Disponibile 6 giorni 100361200115115

331.33 €

1 Disponibile 6 giorni 150432200155185

678.13 €

1 6 giorni 200502500200216

118.29 €

1 Disponibile 20 giorni 75326508894

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Ghisa duttile Materiale telaio Acciaio Cuscinetto Tipo doppio
Con foro di montaggio Foro lungo Con o senza telai Con telai

Supporto tecnico