Rotella per impieghi pesanti con telaio (Tipo piatto) C-1400

Rotella per impieghi pesanti con telaio (Tipo piatto) C-1400
  • Sconto volumi elevati
A sealed dust-proof type.

[Features]
· A sealed dust-proof type with double bearings (75 mm or greater).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1400120
C-1400200
C-1400600
C-1400750
C-1400900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella A
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Cuscinetto Capacità di carico, 2 pezzi
(kg)
Altezza montaggio G
(mm)
Passo foro di montaggio P
(mm)

102.96 €

1 Disponibile 6 giorni 12028Tipo doppio1000125.5115

676.97 €

1 9 giorni 20050Tipo doppio2500215216

65.87 €

1 Disponibile 20 giorni 6026Tipo singolo4506770

80.83 €

1 Disponibile 6 giorni 7526Tipo doppio6008894

107.31 €

1 Disponibile 20 giorni 9026Tipo doppio70095.594

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Ghisa duttile Materiale telaio Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Con o senza telai Con telai

Supporto tecnico