Rotella per impieghi pesanti con telaio in acciaio inox (Tipo C) S-3650

Rotella per impieghi pesanti con telaio in acciaio inox (Tipo C) S-3650
A sealed, dust-proof model.

[Features]
· Sealed, dust-proof bearing (SUS440C), diamteter of 50ø to 110ø, 1 pc. included.
· ø150 and ø220 types include two sealed, dust-proof bearings (SUS440C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-3650150

Codice componente
S-3650150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

719.19 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Acciaio inox Materiale telaio Acciaio inox Diametro rotella A(mm) 150
Larghezza rotella B(mm) 43 Cuscinetto Tipo doppio Capacità di carico, 2 pezzi(kg) 2200
Con foro di montaggio Foro lungo Altezza montaggio G(mm) 165 Passo foro di montaggio P(mm) 185
Con o senza telai Con telai

Supporto tecnico