Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Flange Shape | Material | Flange Size (Nominal) | Inner Diameter | Flange Outside Diameter A (φ) | Groove inner diameter C (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW10 | 12.2 | 30 | 6 | ||
9.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (senza scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW10 | 12.2 | 30 | - | ||
10.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW16 | 17.2 | 30 | 11 | ||
10.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | [EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | NW16 | 17.2 | 30 | 11 | ||
10.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (senza scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW16 | 17.2 | 30 | - | ||
10.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (senza scanalatura) | [EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | NW16 | 17.2 | 30 | - | ||
10.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW25 | 26.2 | 40 | 20 | ||
13.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | [EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | NW25 | 26.2 | 40 | 20 | ||
12.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (senza scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW25 | 26.2 | 40 | - | ||
13.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (senza scanalatura) | [EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | NW25 | 26.2 | 40 | - | ||
14.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW40 | 41.2 | 55 | 35 | ||
13.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | [EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | NW40 | 41.2 | 55 | 35 | ||
14.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (senza scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW40 | 41.2 | 55 | - | ||
14.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (senza scanalatura) | [EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | NW40 | 41.2 | 55 | - | ||
21.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW50 | 52.2 | 75 | 46 | ||
32.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | [EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | NW50 | 52.2 | 75 | 46 | ||
18.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (senza scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW50 | 52.2 | 75 | - | ||
31.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (senza scanalatura) | [EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | NW50 | 52.2 | 75 | - | ||
27.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW63 | 70.2 | 87 | 64 | ||
34.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | [EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | NW63 | 70.2 | 87 | 64 | ||
49.84 € 24.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW80 | 83 | 114 | 73 | |
49.02 € | 1 | 93 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | [EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | NW80 | 83 | 114 | 73 | ||
61.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW100 | 102 | 134 | 92 | ||
66.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | [EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | NW100 | 102 | 134 | 92 | ||
88.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW125 | 127 | 161 | 117 | ||
101.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Flangia piena] Flangia piena (con scanalatura) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW160 | 153 | 190 | 143 |
Loading...
Type | Flangia |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Flange Shape
Material
Flange Size (Nominal)
Inner Diameter
Flange Outside Diameter A(φ)
Groove inner diameter C(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali