Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Center Ring Type | Applicable Flange Size (Nominal) | Center Ring (or Inner Ring) Material | Outer Ring Material | Material of O-Ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | V: Viton | ||
7.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | No Outer Ring | V: Viton | ||
12.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | V: Viton | ||
8.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | B: Nitrile | ||
8.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | No Outer Ring | B: Nitrile | ||
15.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | B: Nitrile | ||
8.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | E: Ethylene Propylene | ||
9.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | S: Silicone | |
7.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | V: Viton | ||
8.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | No Outer Ring | V: Viton | ||
15.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | V: Viton | ||
15.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | V: Viton | ||
10.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW25 | Alluminio | No Outer Ring | V: Viton | ||
8.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | B: Nitrile | ||
18.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | B: Nitrile | ||
9.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | E: Ethylene Propylene | ||
18.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | E: Ethylene Propylene | ||
119.96 € | 1 | 13 giorni | 10 | Anelli centrali | NW25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | K: Kalrez | ||
125.70 € | 1 | 13 giorni | 10 | Anelli centrali | NW25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | No Outer Ring | K: Kalrez | ||
128.17 € | 1 | 13 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | K: Kalrez | ||
128.29 € | 1 | 13 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | K: Kalrez | ||
9.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | N: Neoprene | ||
10.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | S: Silicone | ||
7.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | V: Viton | ||
8.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | No Outer Ring | V: Viton | ||
17.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | V: Viton | ||
19.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | V: Viton | ||
10.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW40 | Alluminio | No Outer Ring | V: Viton | |
12.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | B: Nitrile | ||
12.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | E: Ethylene Propylene | ||
151.89 € | 1 | 13 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | K: Kalrez | ||
152.14 € | 1 | 94 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | K: Kalrez | ||
14.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | S: Silicone | ||
10.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | V: Viton | ||
10.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | No Outer Ring | V: Viton | ||
22.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | V: Viton | ||
22.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | V: Viton | ||
13.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW50 | Alluminio | No Outer Ring | V: Viton | ||
13.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | B: Nitrile | ||
183.61 € | 1 | 13 giorni | 10 | Anelli centrali | NW50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | K: Kalrez | ||
190.04 € | 1 | 13 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | K: Kalrez | ||
192.82 € | 1 | 13 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | K: Kalrez | ||
11.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | V: Viton | ||
12.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | No Outer Ring | V: Viton | ||
24.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | V: Viton | ||
24.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | V: Viton | ||
25.91 € 12.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anelli centrali | NW63 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | B: Nitrile | ||
25.66 € | 1 | 13 giorni | 10 | Anelli centrali | NW63 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | No Outer Ring | B: Nitrile | ||
52.07 € | 1 | 13 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW63 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | B: Nitrile | ||
52.97 € | 1 | 13 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW63 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | B: Nitrile | ||
24.76 € | 1 | 13 giorni | 10 | Anelli centrali | NW63 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | E: Ethylene Propylene | ||
25.66 € | 1 | 13 giorni | 10 | Anelli centrali | NW63 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | No Outer Ring | E: Ethylene Propylene | ||
52.07 € | 1 | 13 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW63 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | E: Ethylene Propylene | ||
52.97 € | 1 | 13 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW63 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | E: Ethylene Propylene | ||
24.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | Anelli centrali | NW63 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | V: Viton | ||
51.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW63 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | V: Viton | ||
66.98 € | 1 | 14 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW80 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | B: Nitrile | ||
37.66 € | 1 | 13 giorni | 10 | Anelli centrali | NW80 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | No Outer Ring | E: Ethylene Propylene | ||
39.46 € | 1 | 13 giorni | 10 | Anelli centrali | NW80 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | No Outer Ring | E: Ethylene Propylene | ||
67.83 € | 1 | 13 giorni | 10 | Center Ring with Outer Ring | NW80 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | E: Ethylene Propylene |
Loading...
Type | Anelli centrali |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Center Ring Type
Applicable Flange Size (Nominal)
Center Ring (or Inner Ring) Material
Outer Ring Material
Material of O-Ring
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali