Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NW10/16-OZ-SBS |
NW10/16-OZ-SVS |
NW25-OZ-SKS |
NW25-OZ-SVS |
NW40-OZ-SKS |
NW40-OZ-SVS |
NW50-OZ-SKS |
NW50-OZ-SVS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable Flange Size (Nominal) | Material of O-Ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | NW10/16 | B: Nitrile | ||
14.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | NW10/16 | V: Viton | ||
126.58 € | 1 | 13 giorni | 10 | NW25 | K: Kalrez | ||
17.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | NW25 | V: Viton | |
151.91 € | 1 | 12 giorni | 10 | NW40 | K: Kalrez | ||
21.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | NW40 | V: Viton | ||
190.06 € | 1 | 12 giorni | 10 | NW50 | K: Kalrez | ||
25.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | NW50 | V: Viton |
Loading...
Type | Anelli centrali | Center Ring Type | Center Ring with Outer Ring | Center Ring (or Inner Ring) Material | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Outer Ring Material | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Configura
Proprietà di base
Applicable Flange Size (Nominal)
Material of O-Ring
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali