Elemento di collegamento NW croce speciale NW

Elemento di collegamento NW croce speciale NW
High quality. Quick delivery. Low cost.

[Features]
· Products with special dimensions can be manufactured.
・In the case of SUS316L, direct use of "-6L" at end of the model number (OR316L).
· Surface treatment: G.B.B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NW40-X-S

Codice componente
NW40-X-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

390.26 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Parti di collegamento NW Fitting Type A croce speciale Material Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
Flange Size (Nominal) NW40 Pipe O.D. 42.7 Inner Diameter 37.1

Si trova sulla pagina di Elemento di collegamento NW croce speciale NW, il codice articolo è il seguente: NW40-X-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NW40-X-S.

Supporto tecnico