Serie morsetti NW morsetto NW-C

Serie morsetti NW morsetto NW-C
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A NW clamp from Advantech (vacuum piping), ranked among the best in the country in the field of vacuum piping, which has high requirements for seals. Various types are available to cover many different sizes from NW10 to large diameters.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NW10/16-C
NW25-C
NW40-C
NW50-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable Flange Size (Nominal)

14.53 €

1 6 giorni 10NW10/16

12.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10NW25

16.44 €

1 6 giorni 10NW40

17.65 €

7.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NW50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Morsetto Clamp Type Standard Clamp Material Stainless steel + aluminum

Supporto tecnico