Tubo flessibile corrugato

Tubo flessibile corrugato
General-purpose transparent flexible PVC hose. Vacuum (suction) specifications from 15 - 50 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-SP-8-100M
E-SP-8-[1-99/1]M
E-SP-9-100M
E-SP-9-[1-99/1]M
E-SP-10-100M
E-SP-10-[1-99/1]M
E-SP-12-100M
E-SP-12-[1-99/1]M
E-SP-15-50M
E-SP-15-[1-49/1]M
E-SP-19-50M
E-SP-19-[1-49/1]M
E-SP-25-50M
E-SP-25-[11-49/1]M
E-SP-32-50M
E-SP-32-[1-49/1]M
E-SP-38-40M
E-SP-38-[1-39/1]M
E-SP-50-40M
E-SP-50-[1-39/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno (φ) Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C
(mm)
Pressione di esercizio a 20°C
(MPa)
Length [Overall Length Specified Type]
(m)
1 9 giorni 813.5300~0.8-
1 9 giorni 813.5300~0.81 ~ 99
1 9 giorni 915350~0.8-
1 9 giorni 915350~0.81 ~ 99
1 9 giorni 1016400-0.5-
1 9 giorni 1016400-0.51 ~ 99
1 9 giorni 1218500-0.5-
1 9 giorni 1218500-0.51 ~ 99
1 9 giorni 152260-0.1~0.5-
1 9 giorni 152260-0.1~0.51 ~ 49
1 28 giorni 192675-0.1~0.4-
1 28 giorni 192675-0.1~0.41 ~ 49
1 9 giorni 2533100-0.1~0.4-
1 9 giorni 2533100-0.1~0.411 ~ 49
1 9 giorni 3241130-0.1~0.3-
1 9 giorni 3241130-0.1~0.31 ~ 49
1 9 giorni 3848150-0.1~0.3-
1 9 giorni 3848150-0.1~0.31 ~ 39
1 9 giorni 5062200-0.1~0.3-
1 9 giorni 5062200-0.1~0.31 ~ 39

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Olio Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Indeformabilità / Vuoto
Materiale tubo flessibile Resina cloruro di vinile flessibile + Filo d'acciaio temprato Attacco giunto NA Tono colore Blu trasparente
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico