KY Sun Foods (E-KYS-15-50M)

KY Sun Foods

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E-KYS-15-50M

Marca: HAKKO

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno (φ): 15

Diametro esterno: 22 Ø

Raggio di curvatura ammesso a 20°C: 105 mm

Pressione di esercizio a 20°C: 0~0.8 MPa

Length: - m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E-KYS-15-50M

Codice componente
E-KYS-15-50M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno (φ) Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C
(mm)
Pressione di esercizio a 20°C
(MPa)
Length
(m)
1 9 giorni 15221050~0.8-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Olio Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza chimica
Materiale tubo flessibile Resina olefinica + Elastomero stirenico Attacco giunto NA Tono colore Naturale
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0~65

Supporto tecnico