Tiflex Modello NH NH-1 (Codici componente)

Tiflex Modello NH NH-1
Excellent expansion/contraction, bending, and thermal insulation. Non-combustible material certified by the Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NH1-100-[1-10/1]
NH1-125-[1-10/1]
NH1-150-[1-10/1]
NH1-175-[1-10/1]
NH1-200-[1-10/1]
NH1-225-[1-10/1]
NH1-250-[1-10/1]
NH1-275-[1-10/1]
NH1-300-[1-10/1]
NH1-350-[1-10/1]
NH1-400-[1-10/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale
(φ)
Length
(m)
1 10 giorni 1051551901001 ~ 10
1 10 giorni 1301802301251 ~ 10
1 12 giorni 1552052701501 ~ 10
1 10 giorni 1802303001751 ~ 10
1 10 giorni 2052554502001 ~ 10
1 10 giorni 2302805002251 ~ 10
1 10 giorni 2573075502501 ~ 10
1 10 giorni 2823326002751 ~ 10
1 10 giorni 3073576503001 ~ 10
1 10 giorni 3574079203501 ~ 10
1 10 giorni 40845810504001 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tubo flessibile Polipropilene Uso servizio taglio Disponibile Caratteristiche Ritardante di fiamma / Termoresistenza / Curvatura / Flessibilità
Colore Grigio Liquido applicabile Aria Pressione ammessa (20°C)(MPa) 0.0005
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80

Supporto tecnico