Valvola a sfera inox serie BSS modello con maniglia a leva trattamento anti-olio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSS-43-08RC
BSS-43-10RC
BSS-43-15RC
BSS-43-20RC
BSS-43-25RC
BSS-833-32RC
BSS-833-40RC
BSS-833-50RC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

53.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)403160

57.19 €

1 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)44.54080

63.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)54.54280

79.08 €

1 11 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)6151100

84.17 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)7555100

155.41 €

1 11 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)7866150

167.65 €

1 11 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)8269150

239.85 €

1 11 giorni 2B(50A)2B(50A)10075150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Fluido Acqua / Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Con maniglia a leva Rivestimento corpo NA Temperatura di esercizio(°C) -10::120
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::3.92 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Materiale e colore maniglia Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

Supporto tecnico