Codice articolo del costruttore: BBS-322-10RC
Marca: HAMAI
Prezzo: 35.59 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni: 3/8B(10A)
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni: 3/8B(10A)
L: 44.5 mm
(H): 33 mm
(L1)(L2)(L3): 46 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BBS-322-10RC
Codice componente
|
---|
BBS-322-10RC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | L (mm) | (H) (mm) | (L1)(L2)(L3) (Ø) | Materiale e colore maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.59 € | 1 | 11 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 44.5 | 33 | 46 | Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) (Cromatura) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Fluido | Acqua / Aria / Olio / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Profilo leva | Galletto di fissaggio | Rivestimento corpo | NA | Temperatura di esercizio(°C) | -10::120 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.96 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Si trova sulla pagina di Valvola a sfere in ottone Serie BSS Modello con manopola ad ala Divieto di rivestimento in olio, il codice articolo è il seguente: BBS-322-10RC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BBS-322-10RC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Materiale e colore maniglia
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BBS-322-08RC |
BBS-322-15RC |
BBS-323-20RC |
BBS-323-25RC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | L (mm) | (H) (mm) | (L1)(L2)(L3) (Ø) | Materiale e colore maniglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.66 € | 1 | 11 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | 40 | 30 | 46 | Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) (Cromatura) | ||
39.90 € | 1 | 11 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 54.5 | 35 | 46 | Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) (Cromatura) | ||
48.63 € | 1 | 11 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 61 | 50 | 80 | Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso) | ||
62.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 75 | 54 | 80 | Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso) |