Valvola in ghisa malleabile, tipo per usi generici 10K, valvola a sfera, a vite

Valvola in ghisa malleabile, tipo per usi generici 10K, valvola a sfera, a vite
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An economical and strong malleable valve.

[Features]
· Economical malleable valve.
· A simple replacement for bronze valves, particularly for steam pipes.
· Tough product.
· The main parts are mostly stainless steel for better abrasion resistance than bronze valves.
· Optimal for steel pipes and resistant to corrosion by contact-potential difference.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HM10KSG-1
HM10KSG-1/2
HM10KSG-1/4
HM10KSG-2
HM10KSG-3
HM10KSG-3/4
HM10KSG-3/8
HM10KSG-11/2
HM10KSG-11/4
HM10KSG-21/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

57.73 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)

25.29 €

14.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)1/2B(15A)

34.31 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

139.00 €

1 7 giorni 2B(50A)2B(50A)

386.46 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)

46.41 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

34.80 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

96.87 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

80.48 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

329.68 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo FCMB-S35 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Vapore
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Rc (A vite) Lato di controllo, tipo di attacco Rc (A vite)
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Massima pressione di esercizio(MPa) 1.4

Supporto tecnico