Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HM10KFG-10 |
HM10KFG-15 |
HM10KFG-20 |
HM10KFG-25 |
HM10KFG-32 |
HM10KFG-40 |
HM10KFG-50 |
HM10KFG-65 |
HM10KFG-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|
79.93 € | 1 | 8 giorni | 10A(3/8B) | 10A(3/8B) | ||
94.79 € | 1 | 7 giorni | 15A(1/2B) | 15A(1/2B) | ||
103.97 € | 1 | 7 giorni | 20A(3/4B) | 20A(3/4B) | ||
106.47 € | 1 | 6 giorni | 25A(1B) | 25A(1B) | ||
147.59 € | 1 | 7 giorni | 32A(1 1/4B) | 32A(1 1/4B) | ||
186.37 € | 1 | 7 giorni | 40A(1 1/2B) | 40A(1 1/2B) | ||
241.53 € | 1 | 16 giorni | 50A(2B) | 50A(2B) | ||
494.00 € | 1 | 7 giorni | 65A(2 1/2B) | 65A(2 1/2B) | ||
584.90 € | 1 | 8 giorni | 80A(3B) | 80A(3B) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Ghisa nodulare duttile | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Vapore |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Lato mandata, tipo di collegamento | Profilo flangia | Lato di controllo, tipo di attacco | Profilo flangia |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo | NA | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.4 |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo
Lato di controllo, misura nominale flangia tubo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali