Valvola in ghisa malleabile, per usi generici, tipo 10K, valvola a sfera, con flangia, con disco rinforzato in PTFE

Valvola in ghisa malleabile, per usi generici, tipo 10K, valvola a sfera, con flangia, con disco rinforzato in PTFE
An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel, which offers superior abrasion resistance to bronze. Optimal for iron-based pipes, as corrosion caused by contact potential difference is suppressed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HM10KFD-15
HM10KFD-20
HM10KFD-25
HM10KFD-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

101.70 €

1 8 giorni 15A(1/2B)15A(1/2B)

121.74 €

1 8 giorni 20A(3/4B)20A(3/4B)

123.58 €

1 8 giorni 25A(1B)25A(1B)

164.23 €

1 8 giorni 32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Vapore
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia Lato di controllo, tipo di attacco Profilo flangia
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Massima pressione di esercizio(MPa) 1.37

Supporto tecnico