Valvola in ghisa malleabile, tipo 10K, valvola a sfera, con flangia

Valvola in ghisa malleabile, tipo 10K, valvola a sfera, con flangia
Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13 chrome stainless steel mesh is mainly used for main parts, allowing high temperature fluids up to 300°C to be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M10KFG-10
M10KFG-15
M10KFG-20
M10KFG-25
M10KFG-32
M10KFG-40
M10KFG-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

132.77 €

1 10 giorni 10A(3/8B)10A(3/8B)

93.76 €

1 8 giorni 15A(1/2B)15A(1/2B)

114.74 €

1 6 giorni 20A(3/4B)20A(3/4B)

135.86 €

1 8 giorni 25A(1B)25A(1B)

203.09 €

1 7 giorni 32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

230.55 €

1 8 giorni 40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

310.12 €

1 8 giorni 50A(2B)50A(2B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Vapore
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia Lato di controllo, tipo di attacco Profilo flangia
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Massima pressione di esercizio(MPa) 1.4

Supporto tecnico