Valvola in ghisa malleabile, tipo 10K, valvola a sfera, con flangia, filettatura esterna, tipo B・B

Valvola in ghisa malleabile, tipo 10K, valvola a sfera, con flangia, filettatura esterna, tipo B・B
Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 300°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M10KFGO-50
M10KFGO-65
M10KFGO-80
M10KFGO-100
M10KFGO-125
M10KFGO-150
M10KFGO-200
M10KFGO-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

526.06 €

1 8 giorni 50A(2B)50A(2B)

641.25 €

1 7 giorni 65A(2 1/2B)65A(2 1/2B)

773.59 €

1 8 giorni 80A(3B)80A(3B)

1,063.09 €

1 7 giorni 100A(4B)100A(4B)

1,751.20 €

1 8 giorni 125A(5B)125A(5B)

1,983.41 €

1 8 giorni 150A(6B)150A(6B)

3,334.51 €

1 8 giorni 200A(8B)200A(8B)

5,355.84 €

1 8 giorni 250A(10B)250A(10B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Vapore
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia Lato di controllo, tipo di attacco Profilo flangia
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Massima pressione di esercizio(MPa) 1.4

Supporto tecnico