Valvola in ghisa malleabile, tipo 10K, valvola a sfera, a vite, con disco rinforzato in PTFE

Valvola in ghisa malleabile, tipo 10K, valvola a sfera, a vite, con disco rinforzato in PTFE
Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13 chrome stainless steel mesh is mainly used for main parts, allowing high temperature fluids up to 300°C to be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M10KSD-1
M10KSD-1/2
M10KSD-2
M10KSD-3/4
M10KSD-3/8
M10KSD-11/2
M10KSD-11/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

110.64 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

118.21 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

259.34 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

132.38 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

118.43 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

190.78 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

175.20 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Vapore
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Rc (A vite) Lato di controllo, tipo di attacco Rc (A vite)
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Massima pressione di esercizio(MPa) 1.37

Supporto tecnico