Codice articolo del costruttore: M10KFS-15
Marca: HITACHI VALVE
Prezzo: 133.76 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo: 15A(1/2B)
Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo: 15A(1/2B)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M10KFS-15
Codice componente
|
---|
M10KFS-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo | Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|
133.76 € | 1 | 8 giorni | 15A(1/2B) | 15A(1/2B) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | Ghisa nodulare duttile | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Olio / Vapore |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Tipo di valvola a saracinesca | Filettatura interna | Lato mandata, tipo di collegamento | Profilo flangia |
Lato controllo, tipi di collegamento | Profilo flangia | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo principale | N/A |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.37 |
Si trova sulla pagina di Valvola in ghisa malleabile, tipo 10K, valvola a saracinesca, con flangia, tipo B・B, il codice articolo è il seguente: M10KFS-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M10KFS-15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo
Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M10KFS-20 |
M10KFS-25 |
M10KFS-40 |
M10KFS-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo | Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo |
---|---|---|---|---|---|---|
142.60 € | 1 | 8 giorni | 20A(3/4B) | 20A(3/4B) | ||
185.29 € | 1 | 8 giorni | 25A(1B) | 25A(1B) | ||
294.78 € | 1 | 8 giorni | 40A(1 1/2B) | 40A(1 1/2B) | ||
410.53 € | 1 | 8 giorni | 50A(2B) | 50A(2B) |