Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola a sfera, a vite

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola a sfera, a vite
The main parts are made of 13Cr stainless steel, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M20KSG-1
M20KSG-2
M20KSG-11/2
M20KSG-11/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

120.91 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

304.92 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

234.07 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

193.43 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Vapore
Pressione nominale 20K Lato mandata, tipo di collegamento Rc (A vite) Lato di controllo, tipo di attacco Rc (A vite)
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Massima pressione di esercizio(MPa) 2.75

Supporto tecnico