Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola ad angolo, a vite

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola ad angolo, a vite
13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M20KSA-11/4

Codice componente
M20KSA-11/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

355.02 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Vapore
Pressione nominale 20K Lato mandata, tipo di collegamento Rc (A vite) Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni 1 1/4B(32A)
Lato di controllo, tipo di attacco Rc (A vite) Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni 1 1/4B(32A) Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Massima pressione di esercizio(MPa) 2.75

Si trova sulla pagina di Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola ad angolo, a vite, il codice articolo è il seguente: M20KSA-11/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M20KSA-11/4.

Supporto tecnico