Valvola in ghisa malleabile, tipo 10K, valvola di controllo (tipo orientabile), con flangia

Valvola in ghisa malleabile, tipo 10K, valvola di controllo (tipo orientabile), con flangia
Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel is used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 300°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M10KFCS-40

Codice componente
M10KFCS-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

733.38 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Pressione nominale 10K
Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia Lato di mandata, misura nominale flangia tubo 40A(1 1/2B)
Lato di controllo, tipo di attacco Profilo flangia Lato di controllo, misura nominale flangia tubo 40A(1 1/2B) Pressione di esercizio massima(MPa) 1.37

Si trova sulla pagina di Valvola in ghisa malleabile, tipo 10K, valvola di controllo (tipo orientabile), con flangia, il codice articolo è il seguente: M10KFCS-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M10KFCS-40.

Supporto tecnico