Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola di controllo (tipo orientabile), con flangia (Codici componente - Download CAD)

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola di controllo (tipo orientabile), con flangia
The main parts are made of 13Cr stainless steel, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M20KFCS-125

Codice componente
M20KFCS-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,061.99 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Pressione nominale 20K
Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia Lato di mandata, misura nominale flangia tubo 125A(5B)
Lato di controllo, tipo di attacco Profilo flangia Lato di controllo, misura nominale flangia tubo 125A(5B) Pressione di esercizio massima(MPa) 2.75

Si trova sulla pagina di Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola di controllo (tipo orientabile), con flangia, il codice articolo è il seguente: M20KFCS-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M20KFCS-125.

Supporto tecnico