Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, filtro, con flangia

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, filtro, con flangia
13Cr stainless steel used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M20KFT-20
M20KFT-25
M20KFT-40
M20KFT-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

184.94 €

1 9 giorni 20A(3/4B)20A(3/4B)

247.90 €

1 9 giorni 25A(1B)25A(1B)

368.44 €

1 9 giorni 40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

525.39 €

1 8 giorni 50A(2B)50A(2B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Profilo Tipo Y Pressione nominale 20K
Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia Lato di controllo, tipo di attacco Profilo flangia
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.75

Supporto tecnico