Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Materiale corpo principale | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 25 | 15 | |
2.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | 12 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 25 | 15 | |
2.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | 15 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 25 | 15 | |
2.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | 15 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 25 | 15 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | 20 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 25 | 15 | |
3.10 € 2.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | 20 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 25 | 15 | |
3.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | 25 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 25 | 15 | |
1.68 € 0.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | 30 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 25 | 15 | |
1.82 € 0.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 10 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 31 | 17 | |
1.82 € 0.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 12 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 31 | 17 | |
1.82 € 0.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 15 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 31 | 17 | |
3.04 € 1.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 15 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 31 | 17 | |
1.82 € 0.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 20 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 31 | 17 | |
3.15 € 1.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 20 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 31 | 17 | |
1.86 € 0.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 25 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 31 | 17 | |
3.22 € 2.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 25 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 31 | 17 | |
2.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 30 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 31 | 17 | |
4.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 30 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 31 | 17 | |
2.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 35 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 31 | 17 | |
2.00 € 0.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 40 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 31 | 17 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 45 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 31 | 17 | |
2.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 50 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 31 | 17 | |
3.99 € 2.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 50 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 31 | 17 | |
4.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 10 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 39 | 20 | |
4.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 12 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 39 | 20 | |
2.40 € 0.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 15 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 39 | 20 | |
4.25 € 1.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 15 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 39 | 20 | |
3.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 20 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 39 | 20 | |
4.47 € 1.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 20 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 39 | 20 | |
2.41 € 0.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 25 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 39 | 20 | |
4.60 € 2.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 25 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 39 | 20 | |
2.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | M8 | 30 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 39 | 20 | |
4.78 € 2.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 30 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 39 | 20 | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 35 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 39 | 20 | |
6.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 35 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 39 | 20 | |
2.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 40 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 39 | 20 | |
6.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 40 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 39 | 20 | |
3.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 45 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 39 | 20 | |
2.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 50 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 39 | 20 | |
5.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 50 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 39 | 20 | |
4.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M10 | 15 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 49 | 23 | |
2.98 € 1.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 20 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 49 | 23 | |
5.71 € 2.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 20 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 49 | 23 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M10 | 25 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 49 | 23 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M10 | 25 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 49 | 23 | |
4.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M10 | 30 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 49 | 23 | |
6.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M10 | 30 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 49 | 23 | |
4.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M10 | 35 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 49 | 23 | |
4.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M10 | 40 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 49 | 23 | |
4.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M10 | 45 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | - | 49 | 23 | |
8.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M10 | 50 | Acciaio inox | Acciaio inox | NA | 49 | 23 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura maschio (con gradino) | Profilo poligonale, tipo | A triangolo |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA | Lavorazione sedi viti di fermo | NA |
Corpo principale, trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Materiale corpo principale
Sezione di attacco, materiale
Sezione di attacco, trattamento superficie
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali