Valvola a sfera serie S, 10K, con flangia

Valvola a sfera serie S, 10K, con flangia
Stainless steel valve

[Features]
· Product is made of austenitic (Cr-Ni) stainless steel, which is highly corrosion resistant and durable.
· Two series (H&S) are available, taking into account different life cycle stages with different applications/purposes.
· Designed with strength balance in mind.
· The products of H series have been manufactured totally by lost wax casting considering the appearance of the whole equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U10FG-15
U10FG-20
U10FG-25
U10FG-32
U10FG-40
U10FG-50
U10FG-65
U10FG-80
U10FG-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

341.53 €

1 8 giorni 15A(1/2B)15A(1/2B)

377.22 €

1 8 giorni 20A(3/4B)20A(3/4B)

417.86 €

1 8 giorni 25A(1B)25A(1B)

480.10 €

1 8 giorni 32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

556.19 €

1 8 giorni 40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

677.08 €

1 8 giorni 50A(2B)50A(2B)

972.62 €

1 8 giorni 65A(2 1/2B)65A(2 1/2B)

1,138.60 €

1 8 giorni 80A(3B)80A(3B)

1,577.93 €

1 8 giorni 100A(4B)100A(4B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia Lato di controllo, tipo di attacco Profilo flangia
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Massima pressione di esercizio(MPa) 1.4

Supporto tecnico