ChemiFit Serie C1 Riduttore ER-C1

ChemiFit Serie C1 Riduttore ER-C1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Reducer ER-C1 is treated with a process that uses absolutely no oil. Parts are cleaned and assembled in clean rooms. No oil or grease is used even for the sealing material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ER1/4-3/8-C1
ER4-6-C1
ER4-8-C1
ER6-8-C1
ER6-10-C1
ER8-10-C1
ER8-12-C1
ER10-12-C1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo compatibile
(pollici)
Diametro esterno D1 della parte di inserimento
(mm)
Diametro esterno D1 della parte di inserimento
(pollici)

5.29 €

5 6 giorni 6.351/4-3/8

5.07 €

2.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4-6-

4.81 €

1 8 giorni 4-8-

5.07 €

2.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6-8-

4.82 €

2.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6-10-

5.40 €

1 6 giorni 8-10-

5.34 €

2.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8-12-

6.15 €

2.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-12-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento ad azione singola Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi
Materiale corpo principale Resina polipropilene speciale Applicazione Per pressione aria generale / Ambiente pulito Materiale filettatura Resina polipropilene speciale
Materiale guarnizione EPDM Attacchi, riduttori Riduttore Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80

Supporto tecnico