Valvola in miniatura Modello dritto EMVBm QMVB (EMVB6-PT1/4)

Valvola in miniatura Modello dritto EMVBm QMVB EMVB6-PT1/4
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EMVB6-PT1/4

Marca: NITTA

Prezzo: 15.05

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Profilo corpo principale: A innesto

Diametro esterno tubo compatibile: 6mm

Misura vite: 1/4

Area sezione effettiva: 3.5 mm2

Area sezione effettiva [classificazione]: 5 o inf. mm2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EMVB6-PT1/4

Codice componente
EMVB6-PT1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo corpo principale Diametro esterno tubo compatibile Misura vite Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)

15.05 €

1 6 giorni A innesto6mm1/43.55 o inf.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di raccordi A 2 porte Funzionamento interruttore Maniglia Tipo di attacco tubo R
Metodo di montaggio Lato Mantenimento stato di funzionamento Supporto Colore dell'unità operativa Nero

Si trova sulla pagina di Valvola in miniatura Modello dritto EMVBm QMVB, il codice articolo è il seguente: EMVB6-PT1/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EMVB6-PT1/4.

Tipologia prodotto

Codice componente
EMVB8-PT1/4
QMVB1N1/4-R1/4
QMVB1N1/4-R1/8
QMVB1N3/8-R1/4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Profilo corpo principale Diametro esterno tubo compatibile Misura vite Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)

27.98 €

1 8 giorni A innesto8mm1/4--

18.05 €

1 Disponibile 8 giorni Con guarnizione rapida1/4poll.1/45.5Fino a 10

16.79 €

1 Disponibile 8 giorni Con guarnizione rapida1/4poll.1/85.05 o inf.

24.42 €

1 8 giorni Con guarnizione rapida3/8poll.1/46.0Fino a 10

Supporto tecnico