Tubo in resina poliolefine per impianto idraulico pulito (Super Flessibile) PN

Tubo in resina poliolefine per impianto idraulico pulito (Super Flessibile) PN
  • Sconto volumi elevati
Environmentally friendly polyolefin resin tube PN is a device for making clean air and N2 gas, pure water, various chemicals into fluids.

[Features]
· This is a device for making clean air and N2 gas, pure water, various chemicals into fluids and clean tube adapted for use.
· Environmentally friendly eco-type tube.
· Only carbon dioxide generated when it is incinerated (750°C); no toxic gases such as nitrogen oxides (Nox) and sulfur oxides (Sox) are produced.
· No dioxin generated at all.
· Manufactured in a clean room. Tube ends are capped and sealed. Shipped in heat-sealed packaging.
· Excellent moisture barriers, and special polyolefin is used with even better flexibility than PL tubes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PN-4-3X2-MW-20M
PN-4-4X2.5-CGN-20M
PN-4-4X2.5-CGN-100M
PN-4-4X2.5-CYL-20M
PN-4-4X2.5-MW-20M
PN-4-6X4-CYL-20M
PN-4-6X4-MW-20M
PN-4-6X4-MW-100M
PN-4-8X5-CBU-20M
PN-4-8X5-CBU-100M
PN-4-10X6.5-CYL-20M
PN-4-10X6.5-CYL-100M
PN-4-10X6.5-MW-20M
PN-4-12X8-MW-20M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza
(M)

25.57 €

1 Disponibile 8 giorni 3Fino a 32Fino a 2Bianco latte720

26.03 €

1 Disponibile 8 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Verde trasparente1020

90.98 €

1 8 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Verde trasparente10100

23.47 €

1 Disponibile 6 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Giallo trasparente1020

26.03 €

1 Disponibile 6 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Bianco latte1020

31.92 €

1 Disponibile 8 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Giallo trasparente2020

35.22 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Bianco latte2020

130.84 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Bianco latte20100

49.18 €

1 Disponibile 8 giorni 8Fino a 85Fino a 5[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente2020

171.79 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente20100

67.01 €

1 8 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Giallo trasparente3020

234.07 €

1 8 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Giallo trasparente30100

67.01 €

1 6 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Bianco latte3020

94.85 €

1 14 giorni 12Fino a 158Fino a 8Bianco latte4020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Resina poliolefinica speciale
Liquido applicabile Acqua / Aria Ambiente d'esercizio Standard Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -60::80
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) ::0.7

Supporto tecnico