Giunto Q.D.C. serie 101, N2-1-1 / 4, tipo speciale 101C4-4T (Codici componente - Download CAD)

Giunto Q.D.C. serie 101, N2-1-1 / 4, tipo speciale 101C4-4T
With the 101C4-4T, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. A PushOne coupler-integrated type is available.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple: simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve.
· When the coupler and nipple are connected, the coupler's valve will automatically open.
· Our product range includes SUS304 items (production per order).
· Many parts integrated with PushOne fittings are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

101C4-4T

Codice componente
101C4-4T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.47 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per montaggio tubo Maschio/Femmina Giunto
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.0
Tipo di tubo applicabile N2-1-1/4 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80

Si trova sulla pagina di Giunto Q.D.C. serie 101, N2-1-1 / 4, tipo speciale 101C4-4T, il codice articolo è il seguente: 101C4-4T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101C4-4T.

Supporto tecnico