Giunto Q.D.C. serie 103, con gomito 103C-UL

Giunto Q.D.C. serie 103, con gomito 103C-UL
With the 103C-UL, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. The integrated bamboo fitting is part of our lineup. Can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
103C-2MUL
103C-M5UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura filettatura T (R) Misura filettatura T (M)

15.27 €

5 8 giorni 1/8-

14.53 €

5 25 giorni -M5X0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Gomito con filettatura maschio Maschio/Femmina Giunto
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.0
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni con olio idraulico multiuso)(°C) -20 – 80

Supporto tecnico