Giunto Q.D.C. serie 103, con nipplo e tubo U5, gomito con portagomma 103N-HL

Giunto Q.D.C. serie 103, con nipplo e tubo U5, gomito con portagomma 103N-HL
With the 103N-HL, connecting the coupler to the nipple automatically opens the valve on the coupler. Our lineup includes an integrated bamboo fitting. Can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
103N-25HL
103N-40HL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tubo applicabile

4.39 €

1 7 giorni U5-4-4×2.5

4.89 €

1 7 giorni U5-4-6X4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Gomito con portagomma Maschio/Femmina Nipplo
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.0
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni con olio idraulico multiuso)(°C) -20 – 80

Supporto tecnico