Giunto Q.D.C. serie 103, con nipplo e tubo U5, con portagomma 103N-H

Giunto Q.D.C. serie 103, con nipplo e tubo U5, con portagomma 103N-H
With the 103N-H, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. The integrated bamboo fitting is part of our lineup, and can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
103N-25H
103N-40H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tubo applicabile

1.73 €

1 8 giorni U5-4-4×2.5

1.82 €

1 8 giorni U5-4-6X4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Portagomma Maschio/Femmina Nipplo
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.0
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni con olio idraulico multiuso)(°C) -20 – 80

Supporto tecnico