POM-NC barre rotonde senza centro meno tolleranza prodotto (naturale)

POM-NC barre rotonde senza centro meno tolleranza prodotto (naturale)
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
POLYPENCO acetal is a highly crystalline engineering plastic made from acetal copolymer and a homopolymer as raw materials. Superior fatigue resistance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POM-NC-C5-1000
POM-NC-C6-1000
POM-NC-C8-1000
POM-NC-C9-1000
POM-NC-C10-1000
POM-NC-C11-2000
POM-NC-C12-1000
POM-NC-C14-1000
POM-NC-C15-1000
POM-NC-C16-1000
POM-NC-C16-2000
POM-NC-C20-1000
POM-NC-C20-2000
POM-NC-C30-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Lunghezza
(mm)

9.81 €

1 14 giorni 51000

10.66 €

1 14 giorni 61000

12.20 €

1 12 giorni 81000

18.81 €

1 14 giorni 91000

15.39 €

1 14 giorni 101000

91.85 €

1 13 giorni 112000

19.84 €

1 14 giorni 121000

27.81 €

1 14 giorni 141000

25.54 €

1 14 giorni 151000

25.34 €

17.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

161000

97.42 €

1 14 giorni 162000

44.13 €

1 45 giorni 201000

94.80 €

1 14 giorni 202000

100.44 €

1 13 giorni 301000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (tecnopolimero) Resina acetalica Grado in dettaglio Standard Colore Bianco
Misura Lunghezza standard

Supporto tecnico