Serie MC-VB

Serie MC-VB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The MC wheel is an industrial wheel that makes use of the good qualities of MC nylon and MC-E nylon materials.
· A high performance wheel that makes up for the shortcomings of rubber and iron.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MC-VB65X34
MC-VB75X32
MC-VB130X42
MC-VB150X44
MC-VB180X45
MC-VB200X45
MC-VB250X54
MC-VB300X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Carico max ammesso
(N)

35.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

653412393334

40.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

753210363530

92.51 €

1 5 giorni 1304220508238

119.48 €

1 5 giorni 1504420529807

163.31 €

1 14 giorni 18045205411768

199.72 €

1 14 giorni 20045205413043

350.26 €

1 14 giorni 25054256320300

530.22 €

1 14 giorni 30060307026478

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Integrato Materiale bozzello Nylon MC Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico