Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RS-2104 |
RS-2105 |
RS-2106 |
RS-2202 |
RS-2206 |
RS-2208 |
RS-2303 |
RS-2310 |
RS-2412 |
RS-2505 |
RS-2515 |
RS-2606 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tubo applicabile | Misura nominale 1 (mm) | Misura nominale 1 (pollici) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura esagono B1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | 6 giorni | Misura mm per tubo in rame | 4 | - | 4 | 12 | ||
4.45 € | 1 | 6 giorni | Misura mm per tubo in rame | 5 | - | 5 | 12 | ||
3.57 € 1.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 12 | |
5.85 € | 1 | 6 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 14 | ||
5.85 € | 1 | 6 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 14 | ||
3.86 € 1.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | 14 | |
8.12 € | 1 | 6 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.53 | 17 | ||
5.07 € 2.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 17 | |
11.78 € | 1 | 6 giorni | Misura mm per tubo in rame | 12 | - | 12 | 22 | ||
18.38 € | 1 | 6 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 5/8 | 15.88 | 24 | ||
18.38 € | 1 | 9 giorni | Misura mm per tubo in rame | 15 | - | 15 | 24 | ||
29.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/4 | 19.05 | 27 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CW614N Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubi in rame (Tubi in rame ricotto) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordo ad anello | Materiale del tubo applicabile | Rame | Pressione di esercizio massima(MPa) | 3.45 |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::150 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tubo applicabile
Misura nominale 1(mm)
Misura nominale 1(pollici)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura esagono B1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali